Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MICRO LUIDSPR. 2-DRAADS VR 8 DRUKKNOPPEN - SFERA

SFERA BTICINO

MICRO LUIDSPR. 2-DRAADS VR 8 DRUKKNOPPEN - SFERA

Ref. 346991 EAN-nr. 8012199416663

MICRO LUIDSPR. 2-DRAADS VR 8 DRUKKNOPPEN - SFERA

Productgroep : B02
332,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Nee
Onderdeel Nee
Geschikt voor Buitenpost
Installatietechniek Bussysteem
Montagewijze Overig
Materiaal Kunststof
Kleur Zwart
Breedte 90 mm
Hoogte 55 mm
Diepte 28 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Beschermingsgraad (IP) Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -40-90 °C
Spanningstype DC
Nom. spanning 18-27 V
Verbruik in de wachtstand 5 mA
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
Aantal aansluitklemmen 9
capaciteit aansluitklemmen 0.5-1.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 0.5-1.5 mm²
Opening poort op afstand / elektrische deuropener Nee
type camera Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
T3368E.pdf pdf (0.77 Mo)
Technische fiche
BT00632-c-EN.pdf pdf (0.23 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00947-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)