![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346991-BTICINO-1000.jpg)
MICRO HAUT-PARLEUR SFERA 2 FILS PR 8 BOUTONS-POUSSOIRS
SFERA
BTICINO
MICRO HAUT-PARLEUR SFERA 2 FILS PR 8 BOUTONS-POUSSOIRS
Réf. 346991
EAN.
8012199416663
MICRO HAUT-PARLEUR SFERA 2 FILS PR 8 BOUTONS-POUSSOIRS
Groupe produit : B02
332,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Non |
Adapté à | Platine de rue |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Couleur | Noir |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 55 mm |
Profondeur | 28 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -40-90 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Consommation en veille | 5 mA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Nombre de bornes | 9 |
Capacité des bornes | 0.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.5-1.5 mm² |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Non |
Type de caméra | Non applicable |