![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F418U2-BTICINO-3000.jpg)
MH - Universele dimmer voor LED - 4 DIN - 2 uitgangen
MYHOME
BTICINO
MH - Universele dimmer voor LED - 4 DIN - 2 uitgangen
Ref. F418U2
EAN-nr.
8005543534991
MH - Universele dimmer voor LED - 4 DIN - 2 uitgangen
Productgroep : B08
252,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Uitvoering | Besturingsmodule |
Montagewijze | Overig |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Busaansluiting incl. | Ja |
Busmodule afneembaar | Nee |
Ingang voor nevenunit | Nee |
---|---|
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal uitgangen | 4 |
Uitgangsvermogen | 0-300 W |
Type belasting | Universeel |
Max. stuurstroom | 200 mA |
Spanning | 100-240 V |
Parallel bedrijf mogelijk | Nee |
Frequentie | 50-60 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER