MH - Variateur universel pour LED - 4 DIN - 2 sorties
MYHOME
BTICINO
MH - Variateur universel pour LED - 4 DIN - 2 sorties
Réf. F418U2
EAN.
8005543534991
MH - Variateur universel pour LED - 4 DIN - 2 sorties
Groupe produit : B08
252,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Module de commande |
Mode de pose | Autre |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Commande auxiliaire possible | Non |
---|---|
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre de sorties | 4 |
Puissance de sortie | 0-300 W |
Type de charge | Universel |
Courant de commande max. | 200 mA |
Tension | 100-240 V |
Fonctionnement en parallèle possible | Non |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez