MH - Thermostaat met scherm Livinglight
MYHOME
BTICINO
MH - Thermostaat met scherm Livinglight
Ref. LN4691
EAN-nr.
8005543498057
MH - Thermostaat met scherm Livinglight
Productgroep : B08
146,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Klem |
---|---|
Meetbereik | 0-40 °C |
Materiaal | Kunststof |
Lengte sonde | 0 mm |
Lengte aansluitkabel | 0 m |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 42 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.014-0.03 A |
Halogeenvrij | Ja |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aangesloten object | Nee |
Besturingswijze | SCS |
Documentatie
12 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER