![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F430V10-BTICINO-1000.jpg)
MH - Actuator 2x0-10V voor klilmaatregeling
MYHOME
BTICINO
MH - Actuator 2x0-10V voor klilmaatregeling
Ref. F430V10
EAN-nr.
8005543505304
MH - Actuator 2x0-10V voor klilmaatregeling
Productgroep : B08
174,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal digitale ingangen | 0 |
C-Belasting | Nee |
---|---|
Max. aantal schakeluitgangen | 0.001 |
Nom. (meet)stroom | 0.001 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 0-10 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aangesloten object | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Thermal comfort management |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER