![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/49/BT-4911TDM-WEB-R.jpg)
MH - Montagetoebehoren voor toetsen 2 modules
MYHOME
BTICINO
MH - Montagetoebehoren voor toetsen 2 modules
Ref. 4911TDM
EAN-nr.
8012199795553
MH - Montagetoebehoren voor toetsen 2 modules
Productgroep : B08
3,38 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Breedte | 19.5 mm |
Hoogte | 47 mm |
---|---|
Diepte | 20.05 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER