![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/49/BT-4911TDM-WEB-R.jpg)
MH - Accessoire de montage pour touches à 2 modules
MYHOME
BTICINO
MH - Accessoire de montage pour touches à 2 modules
Réf. 4911TDM
EAN.
8012199795553
MH - Accessoire de montage pour touches à 2 modules
Groupe produit : B08
3,38 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Largeur | 19.5 mm |
Hauteur | 47 mm |
---|---|
Profondeur | 20.05 mm |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez