![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/E4/E49-BTICINO-1000.jpg)
MH - Compacte Bus voeding 220V - 27V 0,6AMP
MYHOME
BTICINO
MH - Compacte Bus voeding 220V - 27V 0,6AMP
Ref. E49
EAN-nr.
8012199972817
MH - Compacte Bus voeding 220V - 27V 0,6AMP
Productgroep : B08
158,50 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 2 |
---|---|
Met LED indicatie | Ja |
Busspanning bufferbaar | Nee |
Aantal geïntegreerde smoorspoelen | 0 |
Aantal verzorgbare lijnen | 1 |
Max. uitgangsstroom | 600 mA |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER