![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/E4/E49-BTICINO-1000.jpg)
MH - Alimentation Bus Compact 220V - 27V 0,6AMP
MYHOME
BTICINO
MH - Alimentation Bus Compact 220V - 27V 0,6AMP
Réf. E49
EAN.
8012199972817
MH - Alimentation Bus Compact 220V - 27V 0,6AMP
Groupe produit : B08
158,50 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
---|---|
Avec affichage LED | Oui |
Tension du bus stockable | Non |
Nombre d'inductances d'arrêt intégrées | 0 |
Nombre de lignes à alimenter | 1 |
Courant de sortie max. | 600 mA |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez