MH - Bediening/actuator voor 2 belastingen LivingLight
MYHOME
BTICINO
MH - Bediening/actuator voor 2 belastingen LivingLight
Ref. LN4672M2
EAN-nr.
8005543560532
MH - Bediening/actuator voor 2 belastingen LivingLight
Productgroep : B08
112,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Max. schakelvermogen | 1380 W |
Max. aantal schakeluitgangen | 2 |
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 110-230 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Ja |
Busaansluiting incl. | Ja |
Busmodule afneembaar | Ja |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Breedte | 43.8 mm |
Hoogte | 43.8 mm |
Diepte | 23 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 0.34-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
USB aansluiting | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Met spraakbesturing | Nee |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Lighting management |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER