MH - Commande/actuateur pour 2 charges LivingLight
MYHOME
BTICINO
MH - Commande/actuateur pour 2 charges LivingLight
Réf. LN4672M2
EAN.
8005543560532
MH - Commande/actuateur pour 2 charges LivingLight
1
Groupe produit : B08
112,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Encastré |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Puissance de coupure max. | 1380 W |
Nombre max. de sorties de commutation | 2 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Tension de fonctionnement normale | 110-230 V |
Différentes phases connectables | Oui |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Largeur | 43.8 mm |
Hauteur | 43.8 mm |
Profondeur | 23 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Non |
Capacité des bornes | 0.34-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Objet connecté | Non |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Non |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez