MFM150 MULTIFIX PLAATJE ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
MFM150 MULTIFIX PLAATJE ZnMg
Ref. CM585153
EAN-nr.
3599075851534
MFM150 MULTIFIX PLAATJE ZnMg
Productgroep : V11
27,68 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal |
---|---|
Plaathoogte | 150 mm |
Plaatbreedte | 94 mm |
Bevestigingswijze | Klikbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER