![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-585153-1000.jpg)
MFM150-PLAQUE MULTIFIX 150 MM ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
MFM150-PLAQUE MULTIFIX 150 MM ZnMg
Réf. CM585153
EAN.
3599075851534
MFM150-PLAQUE MULTIFIX 150 MM ZnMg
Groupe produit : V11
27,68 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal |
---|---|
Hauteur de plaque | 150 mm |
Largeur de plaque | 94 mm |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez