![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/017804-LEGRAND-1000.jpg)
Mesnulleider grootte 2
CARTOUCHE
LEGRAND
Mesnulleider grootte 2
Ref. 017804
EAN-nr.
3245060178048
Mesnulleider grootte 2
Productgroep : 27
31,02 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Zekeringmaat volgens IEC 60269 | NH2 |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. (meet)stroom | 400 A |
Nom. (meet)spanning AC | 500 V |
Nom. (meet)spanning DC | 48 V |
Bedrijfsklasse | gG (kabel- en apparaatbeveiliging) |
---|---|
Uitvoering kenmelder | Geen |
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL) | Nee |
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 58 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER