![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/017804-LEGRAND-1000.jpg)
Neutre à couteaux taille 2
CARTOUCHE
LEGRAND
Neutre à couteaux taille 2
Réf. 017804
EAN.
3245060178048
Neutre à couteaux taille 2
1
Groupe produit : 27
31,02 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | NH2 |
---|---|
Type de tension | AC/DC |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 400 A |
Tension assignée CA | 500 V |
Tension de fonctionnement CC | 48 V |
Classe de fonctionnement | GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux) |
---|---|
Finition du voyant indicateur | Sans |
Languettes métalliques isolées (IMGL) | Non |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 58 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez