-
Uitvoering deksel
-
Bouwvorm
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Materiaal
-
Uitgerust met
-
Vorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Voor buisdiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Montagewijze
-
Met schroeven
-
Achterinvoer
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Bevestiging schakelmateriaal
-
Functiebehoud
-
Dekselbevestiging
-
Buisvergrendeling
-
Verzegelbaar
-
Met afscherming
-
Diameter
-
Winddicht
-
Aantal polen klem
-
Klem met vaste positie
-
Armatuurhaakbevestiging
-
Spruit
-
Breedte
-
Breedte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-080054-WEB-R.jpg)
DOOS HOLLE WAND 4 MECHAN. DIEPTE 50MM HOR. EN VERT.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-080044-WEB-R.jpg)
DOOS HOLLE WAND 4 MECHAN. DIEPTE 40MM HOR. EN VERT.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-080053-WEB-R.jpg)
DOOS HOLLE WAND 3 MECHAN. DIEPTE 50MM HOR. EN VERT.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080043-LEGRAND-1000.jpg)
DOOS HOLLE WAND 3 MECHAN. DIEPTE 40MM HOR. EN VERT.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080049-LEGRAND-1000.jpg)
DOOS HOLLE WAND 3 MODULES DIEPTE 40MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080052-LEGRAND-1000.jpg)
DOOS HOLLE WAND 2 MECHAN. DIEPTE 50MM HOR. EN VERT.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080042-LEGRAND-1000.jpg)
DOOS HOLLE WAND 2 MECHAN. DIEPTE 40MM HOR. EN VERT.
Exclusief BTW