-
Finition du couvercle
-
Type de construction
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Matériau
-
Garnissage
-
Forme
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Pour diamètre du tube
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Mode de pose
-
Avec vis
-
Entrée de l'arrière
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Fixation des appareils
-
Maintien de fonction
-
Fixation du couvercle
-
Verrouillage de tube
-
Plombable
-
Avec blindage
-
Diamètre
-
Etanche à l'air
-
Nombre de pôles de la borne
-
Borne, position fixe
-
Fixation au crochet de luminaire
-
Tubulure
-
Largeur
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-080054-WEB-R.jpg)
BOITE CLOISON CR. 4 POSTES PROF. 50MM HOR. ET VERT.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-080044-WEB-R.jpg)
BOITE CLOISON CR. 4 POSTES PROF. 40MM HOR. ET VERT.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-080053-WEB-R.jpg)
BOITE CLOISON CR. 3 POSTES PROF. 50MM HOR. ET VERT.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080043-LEGRAND-1000.jpg)
BOITE CLOISON CR. 3 POSTES PROF. 40MM HOR. ET VERT.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080049-LEGRAND-1000.jpg)
BOITE CLOISON CR. 3 MODULES PROF. 40MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080052-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte cloison cr. 2 postes prof. 50mm hor. et vert.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080042-LEGRAND-1000.jpg)
BOITE CLOISON CR. 2 POSTES PROF. 40MM HOR. ET VERT.
Prix indicatif (hors TVA)