FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Apparaatmontage
-
Functie
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Aangesloten object
-
Platform voor het downloaden van applicaties
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423829-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX3 250 HP
Ref. 423829
Vergrendelingsmechanisme voor 2 plugin/uitrijdbare DPX³250HP
318,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423828-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX3 250 HP
Ref. 423828
Vergrendelingsmechanisme voor 2 DPX³ 125/250HP met aardlek
101,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423826-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX3 250 HP
Ref. 423826
Montageplaat voor net-nood- omschakelaar voor 2 DPX³ 250HP
73,93 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423827-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX3 250 HP
Ref. 423827
Vergrendelingsmechanisme voor 2 vaste DPX³ 125/250HP
47,28 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen