Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Courant de commutation assigné
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423829-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX3 250 HP
Réf. 423829
Mécanisme verrouillage pour 2 DPX³ 250HP plug-in/débrochable
318,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423828-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX3 250 HP
Réf. 423828
Mécanisme de verrouillage pour 2 DPX³ 125/250HP avec diff.
101,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423826-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX3 250 HP
Réf. 423826
Plaque de montage pour IVS pour 2 DPX³ 250HP
73,93 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423827-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX3 250 HP
Réf. 423827
Mécanisme de verrouillage pour 2 DPX³ 125/250HP fixes
47,28 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.