![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/062610-LEGRAND-1000.jpg)
LVS mobiele infrar. configurat vr sati eco 2 armaturen
LVS2
LEGRAND
LVS mobiele infrar. configurat vr sati eco 2 armaturen
Ref. 062610
EAN-nr.
3245060626105
LVS mobiele infrar. configurat vr sati eco 2 armaturen
Productgroep : 98
170,10 €
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
Met handzender | Ja |
---|---|
Wandzender | Nee |
Raamzender | Nee |
Met afstandsbediening | Ja |
Signaaloverdracht | Infrarood |
Aantal kanalen | 1 |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
Transparant | Nee |
Reikwijdte | 4 m |
Geschikt voor schakelaar | Nee |
Geschikt voor dimmer | Nee |
---|---|
Geschikt voor jaloezieschakelaar | Nee |
Geschikt voor indicatie-element | Nee |
Geschikt voor bewegingssensor | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | LP702535 |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium-ionen |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 12 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
SELECTEER