![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/062610-LEGRAND-1000.jpg)
LVS configurateur mobile infr. pour armatures sati eco 2
LVS2
LEGRAND
LVS configurateur mobile infr. pour armatures sati eco 2
Réf. 062610
EAN.
3245060626105
LVS configurateur mobile infr. pour armatures sati eco 2
1
Groupe produit : 98
170,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec émetteur manuel | Oui |
---|---|
Emetteur mural | Non |
Emetteur de fenêtre | Non |
Télécommande fournie | Oui |
Transmission de signal | Infrarouge |
Nombre de canaux | 1 |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9016 |
---|---|
Transparent | Non |
Couverture | 4 m |
Adapté pour interrupteur | Non |
Adapté à un variateur | Non |
Adapté à un commutateur de store vénitien | Non |
Adapté à un élément d'affichage | Non |
Convient pour un détecteur de mouvement | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
Sélectionnez