Looplamp veiligheidslamp 200lm LED IP55 IK08 ClasseII
ACCESSOIRES
LEGRAND
Looplamp veiligheidslamp 200lm LED IP55 IK08 ClasseII
Ref. 060895
EAN-nr.
3245060608958
Looplamp veiligheidslamp 200lm LED IP55 IK08 ClasseII
Productgroep : 98
577,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Oplaadbaar | Ja |
---|---|
Ingebouwd laadcircuit | Ja |
Hoofdlamp | Gloeilamp |
Nevenlamp | Gloeilamp |
Met lichtbron | Ja |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Rood |
Geschikt voor noodverlichting | Ja |
Nom. spanning | 207-253 V |
Knipperlichtfunctie hoofdlamp | Nee |
Knipperlichtfunctie nevenlamp | Nee |
---|---|
Lampvermogen hoofdlamp | 9 W |
Lampvermogen nevenlamp | 3 W |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermingsklasse | II |
Breedte | 151 mm |
Hoogte/diepte | 286 mm |
Lengte | 145 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |