![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060894-LEGRAND.jpg)
Looplamp veiligheidslamp 100lm LED IP55 IK08 Classe II
ACCESSOIRES
LEGRAND
Looplamp veiligheidslamp 100lm LED IP55 IK08 Classe II
Ref. 060894
EAN-nr.
3414970531100
Looplamp veiligheidslamp 100lm LED IP55 IK08 Classe II
Productgroep : 98
375,20 €
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
Oplaadbaar | Ja |
---|---|
Ingebouwd laadcircuit | Ja |
Hoofdlamp | Overig |
Nevenlamp | Overig |
Met lichtbron | Ja |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Antraciet |
Geschikt voor noodverlichting | Ja |
Nom. spanning | 207-253 V |
Knipperlichtfunctie hoofdlamp | Ja |
Knipperlichtfunctie nevenlamp | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Beschermingsklasse | II |
Breedte | 63.9 mm |
---|---|
Hoogte/diepte | 182.5 mm |
Lengte | 113.1 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | Cs |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Holle vloer |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 2 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 53 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER