Looplamp met HYPRA stekker 10m 24V - IP20 - E27
ACCESSOIRES
LEGRAND
Looplamp met HYPRA stekker 10m 24V - IP20 - E27
Ref. 062209
EAN-nr.
3245060622091
Looplamp met HYPRA stekker 10m 24V - IP20 - E27
Productgroep : 56
139,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lamptype | Overig |
---|---|
Met lichtbron | Nee |
Nom. spanning | 24-24 V |
Met schakelaar | Nee |
Met CEE-stekker | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Geschikt voor lampvermogen | 60-60 W |
Met aansluitsnoer en stekker | Ja |
Lengte | 285 mm |
Breedte | 102 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER