![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/062209-LEGRAND-1000.jpg)
Balladeuse inc comp HYPRA 10m 24V ~ et = - 40W E27
ACCESSOIRES
LEGRAND
Balladeuse inc comp HYPRA 10m 24V ~ et = - 40W E27
Réf. 062209
EAN.
3245060622091
Balladeuse inc comp HYPRA 10m 24V ~ et = - 40W E27
1
Groupe produit : 56
139,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Source lumineuse | Autre |
---|---|
Source lumineuse fournie | Non |
Tension nominale (Un) | 24-24 V |
Avec interrupteur | Non |
Avec prise CEE | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Puissance de lampe acceptée | 60-60 W |
Avec cordon de raccordement et prise | Oui |
Longueur | 285 mm |
Largeur | 102 mm |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez