![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038507-WEB-R.jpg)
Logicab blanco merktekens zelfklevend - 40x20 merktekens
LOGICAB
LEGRAND
Logicab blanco merktekens zelfklevend - 40x20 merktekens
Ref. 038507
EAN-nr.
3245060385071
Logicab blanco merktekens zelfklevend - 40x20 merktekens
Productgroep : 05
0,20 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
800 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Type | Middenwandig |
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Lengte | 17.5 mm |
Breedte | 8 mm |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
---|---|
Met tekstveld | Ja |
Opdruk | Geen |
Montagewijze | Plakken |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-40 °C |
Halogeenvrij | Nee |