![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038507-WEB-R.jpg)
Repères vierges adhésifs 20 caractères - 40 x 20 rep.
LOGICAB
LEGRAND
Repères vierges adhésifs 20 caractères - 40 x 20 rep.
Réf. 038507
EAN.
3245060385071
Repères vierges adhésifs 20 caractères - 40 x 20 rep.
1
Groupe produit : 05
0,20 €
/
pièce
Unité d'emballage
800 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type | À paroi moyenne |
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Longueur | 17.5 mm |
Largeur | 8 mm |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
---|---|
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Sans |
Mode de pose | Collage |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-40 °C |
Sans halogène | Non |