![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4356V230-WEB-R.jpg)
LNOW zoemer 80dB 230V 12VA samenstelb.app. 1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW zoemer 80dB 230V 12VA samenstelb.app. 1 mod
Ref. K4356V230
EAN-nr.
8005543610602
LNOW zoemer 80dB 230V 12VA samenstelb.app. 1 mod
Productgroep : B21
36,06 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 230 V |
---|---|
Type stroom | AC |
Stroomverbruik | 12 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Geluidssterkte | 80 dB |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
Kleur behuizing | Zwart |
Toontype | Continu toon |
Montagewijze | Inbouw |
Ingebouwde trafo | Ja |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 42 mm |
Inbouwdiepte | 34 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-37 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
RAL-nummer | 7015 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aantal aansluitklemmen | 2 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Volumeregeling | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER