LNOW ronfleur 80dB 230V 12VA composable 1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW ronfleur 80dB 230V 12VA composable 1 mod
Réf. K4356V230
EAN.
8005543610602
LNOW ronfleur 80dB 230V 12VA composable 1 mod
1
Groupe produit : B21
36,06 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension nominale | 230 V |
---|---|
Type de courant | AC |
Consommation d'électricité | 12 A |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Volume | 80 dB |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Classe de qualité matériau boîtier/corps | Autre |
Protection de la surface du boîtier | Laqué / peint |
Couleur du boîtier/corps | Noir |
Type de tonalité | Tonalité continue |
Mode de pose | Encastré |
Transfo incorporé | Oui |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 42 mm |
Profondeur d'encastrement | 34 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-37 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Numéro RAL | 7015 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 2 |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Réglage du volume sonore | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez