Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/BT-3585C-WEB-F.jpg)
LNOW WN - AutoM schakelaar zonder neuter
LIVING NOW WITH NETATMO
BTICINO
LNOW WN - AutoM schakelaar zonder neuter
Ref. 3585C
EAN-nr.
8005543672884
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-064875-WEB-R.jpg?itok=sKrw8Rq7)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
VALENA NEXT WITH NETATMO
REF.064875
Valena NWN - Bewegingsdetect. RF
83,65 €
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Geen |
Radiofrequent bidirectioneel | Ja |
Uitvoering | Bewegingssensor |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Busaansluiting incl. | Nee |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Bedrijfsmodusschakelaar | Nee |
Vrije dierzone | Nee |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Uitschakelvertraging zelflerend | Nee |
Optimale montagehoogte | 2.5 m |
Max. reikwijdte zijwaarts | 6 m |
Max. reikwijdte frontaal | 8 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 6 m |
Hoek reikwijdte horizontaal | 140-140 ° |
---|---|
Min. nalooptijd | 15 s |
Max. nalooptijd | 15 min |
Breedte | 77 mm |
Hoogte | 114.5 mm |
Diepte | 48.5 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 0 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Spanningstype | Overig |
Nulleider verplicht | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
Adresseerbaar | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | Google Play Store , App Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Lighting management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
BIM Data
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 3984 A
(0.09 Mo)
SELECTEER