Ce produit n'est plus disponible
LNOW WN - Inter auto sans neutre
LIVING NOW WITH NETATMO
BTICINO
LNOW WN - Inter auto sans neutre
Réf. 3585C
EAN.
8005543672884
LNOW WN - Inter auto sans neutre
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Modèle | Détecteur de mouvement |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Couplage au bus inclus | Non |
Commande auxiliaire possible | Non |
Protection au ras du mur | Non |
Commutateur de sélection | Non |
Spécial animaux | Non |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Retard à la coupure par auto-apprentissage | Non |
Hauteur de montage optimale | 2.5 m |
Largeur de portée max. | 6 m |
Longueur de portée max. | 8 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 6 m |
Angle de détection horizontal | 140-140 ° |
Durée de marche min. | 15 s |
Durée de marche max. | 15 min |
Largeur | 77 mm |
Hauteur | 114.5 mm |
---|---|
Profondeur | 48.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Type de tension | Autre |
Neutre obligatoire | Non |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Non applicable |
Adressable | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | AA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Alcaline |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 25 g |
Localisation Pack1 | Compris dans le Packaging |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | Google Play Store , App Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
Sélectionnez