![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4704-WEB-R.jpg)
LNOW houder schroefbev. 4 mod met beschermkap
LIVING NOW
BTICINO
LNOW houder schroefbev. 4 mod met beschermkap
Ref. K4704
EAN-nr.
8005543611104
LNOW houder schroefbev. 4 mod met beschermkap
Productgroep : B21
5,67 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 135.5 mm |
---|---|
Hoogte | 72 mm |
Diepte | 19 mm |
Montagewijze module inzetstukken | Voorzijde |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 4 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Montagewijze | Snapbevestiging |
Met spijker | Nee |
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm | Nee |
Uitvoering | Overig |
---|---|
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Met schroeven | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Met inbouwdoos | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
12 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
SELECTEER