LNOW support à vis 4 mod avec coque de protection
LIVING NOW
BTICINO
LNOW support à vis 4 mod avec coque de protection
Réf. K4704
EAN.
8005543611104
LNOW support à vis 4 mod avec coque de protection
1
Groupe produit : B21
5,67 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 135.5 mm |
---|---|
Hauteur | 72 mm |
Profondeur | 19 mm |
Type de montage des modules d'insertion | Frontal |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 4 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Mode de pose | Fixation à clips |
Avec clou | Non |
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm | Non |
Modèle | Autre |
---|---|
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm | Non |
Matériau | Plastique |
Avec vis | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Avec boîte d'encastrement | Non |
Montage encastré | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
12 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Sélectionnez