Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4036-WEB-R.jpg)
LNOW dubbele drukknop samenstelb. app. 1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW dubbele drukknop samenstelb. app. 1 mod
Ref. K4036
EAN-nr.
8005543648216
LNOW dubbele drukknop samenstelb. app. 1 mod
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/16-30/BT-K4037N-WEB-R.jpg?itok=750q7dpQ)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
LIVING NOW
NIEUW
REF.K4037N
LNOW rolluikbediening vergr. samenstelbaar apparaat 1 mod
32,84 €
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
---|---|
Uitvoering | Tweepolig drukcontact |
Aantal polen | 2 |
Bedieningswijze | Wip |
Mechanisch bedienbaar | Ja |
Elektronisch bedienbaar | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Bevestigingswijze | Overig |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Nom. spanning | 250 V |
Aantal toetsen | 0 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
---|---|
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 35 mm |
Inbouwdiepte | 33 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 43 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Type verlichting | Niet van toepassing |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aantal aansluitklemmen | 4 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER