Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4036-WEB-R.jpg)
LNOW double poussoir composable 1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW double poussoir composable 1 mod
Réf. K4036
EAN.
8005543648216
LNOW double poussoir composable 1 mod
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/16-30/BT-K4037N-WEB-R.jpg?itok=750q7dpQ)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
LIVING NOW
NOUVEAU
REF.K4037N
LNOW cde volets roul. Interbl. composable 1 mod
32,84 €
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
---|---|
Modèle | Contact à poussoir bipolaire |
Nombre de pôles | 2 |
Type de commande | Bascule/rocker |
Utilisation mécanique possible | Oui |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Type de fixation | Autre |
Type de connexion | Borne à vis |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Tension nominale | 250 V |
Nombre de touches | 0 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
---|---|
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 35 mm |
Profondeur d'encastrement | 33 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 43 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type d'éclairage | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Nombre de bornes | 4 |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez