Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LL-Verlichte toets sleutel 1 mod antraciet

LIVINGLIGHT BTICINO

LL-Verlichte toets sleutel 1 mod antraciet

Ref. L4915FN EAN-nr. 8005543417140

LL-Verlichte toets sleutel 1 mod antraciet

Productgroep : B21
4,77 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Enkele wip
Opdruk/indicatie Overig
Gebruik Zoemer
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting Nee
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Controlevenster/verlicht Ja
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Antraciet
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7015
Met indicatieveld Nee
Met verwisselbare lens/symbool Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK00
Breedte 21.8 mm
Hoogte 42.4 mm
Diepte 7.2 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details