Aller au contenu principal
Logo print

LL-Touche éclair. clef 1 mod anthracite

LIVINGLIGHT BTICINO

LL-Touche éclair. clef 1 mod anthracite

Réf. L4915FN EAN. 8005543417140

LL-Touche éclair. clef 1 mod anthracite

1
Groupe produit : B21
4,77 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Bascule en une seule pièce
Impression/marquage Autre
Utilisation Ronfleur/sonnerie
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
Type de fixation À clipser
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Traitement antimicrobien Non
Couleur Anthracite
Numéro RAL (équivalent) 7015
Avec champ d'inscription Non
Avec lentille/symbole interchangeable Oui
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK00
Largeur 21.8 mm
Hauteur 42.4 mm
Profondeur 7.2 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C

Documentation

4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails