![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-LN4380N-WEB-R.jpg)
LL uitneembare looplamp met on/off functie - 2 mod.
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL uitneembare looplamp met on/off functie - 2 mod.
Ref. LN4380N
EAN-nr.
8005543540077
LL uitneembare looplamp met on/off functie - 2 mod.
Productgroep : B21
103,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw |
---|---|
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Bewakingsinrichting | Geen |
Geschikt voor continu schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiMH |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Overig |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
---|---|
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 110-240 V |
Nom. stroom | 450-450 mA |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Nom. bedrijfsduur | 2-2 h |
Breedte | 44 mm |
Hoogte/diepte | 43 mm |
Lengte | 44 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 33 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER