LL éclairage extractible avec fonction on/off - 2 mod.
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL éclairage extractible avec fonction on/off - 2 mod.
Réf. LN4380N
EAN.
8005543540077
LL éclairage extractible avec fonction on/off - 2 mod.
1
Groupe produit : B21
103,70 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Type de pictogramme | Autocollant |
Système de contrôle | Sans |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiMh |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Autre |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 110-240 V |
Courant nominal | 450-450 mA |
Classe de protection (IP) | Autre |
---|---|
Temps d'opération nominal | 2-2 h |
Largeur | 44 mm |
Hauteur/profondeur | 43 mm |
Longueur | 44 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 33 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 8 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 3 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Objet connecté | Non |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
Sélectionnez