LL Compleet blinde toets met spanklauwen - wit
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL Compleet blinde toets met spanklauwen - wit
Ref. N4951S
EAN-nr.
8005543532256
LL Compleet blinde toets met spanklauwen - wit
Productgroep : B21
4,42 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Bouwvorm lens | Rond |
Gatdiameter | 15 mm |
Kleur | Wit |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER