LL Complet obturateur à grif. blanc
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL Complet obturateur à grif. blanc
Réf. N4951S
EAN.
8005543532256
LL Complet obturateur à grif. blanc
1
Groupe produit : B21
4,42 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 15 mm |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez