![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646238-WEB-R.jpg)
Linkeo2 kit 2 ventilatoren incl thermostaat voor wandkast
LINKEO
LEGRAND
Linkeo2 kit 2 ventilatoren incl thermostaat voor wandkast
Ref. 646238
EAN-nr.
3414970967954
Linkeo2 kit 2 ventilatoren incl thermostaat voor wandkast
Productgroep : 40
197,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal ventilatoren | 2 |
---|---|
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz | 230-230 V |
Spanningstype | AC |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Uitgevoerd als inschuifventilator | Nee |
Recirculatieventilator | Ja |
Dakventilator | Ja |
Met filter | Nee |
Debiet, vrijuitblazend | 180 m³/h |
Meetvermogen | 44 W |
EMC-uitvoering | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Montagewijze | Schroefbevestiging |
---|---|
Geschikt voor 19 inch inbouw | Nee |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 7016 |
Breedte | 360 mm |
Hoogte | 190 mm |
Diepte | 82 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Voorbedraad | Ja |
Documentatie
6 documenten