Aller au contenu principal
Logo print

Linkeo2 kit de 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret

LINKEO LEGRAND

Linkeo2 kit de 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret

Réf. 646238 EAN. 3414970967954

Linkeo2 kit de 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret

1
Groupe produit : 40
197,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de ventilateurs 2
Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-230 V
Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-230 V
Type de tension AC
Encastrement mural Non
Construit comme un ventilateur embrochable Non
Ventilateur de circulation Oui
Ventilateur de toit Oui
Avec filtre Non
Flux volumique, à soufflage libre 180 m³/h
Puissance nominale 44 W
Finition CEM Non
Classe de protection (IP) IP20
Mode de pose Fixation à vis
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
Couleur Noir
Numéro RAL 7016
Largeur 360 mm
Hauteur 190 mm
Profondeur 82 mm
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Fréquence 50-60 Hz
précâblé Oui

Documentation

6 documents
Fiche technique
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Fiche technique
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Fiche technique
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Fiche technique
F02824FR-00.pdf pdf (0.56 Mo)
Fiche technique
F02826FR-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Fiche technique
F02827FR-00.pdf pdf (0.58 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue