-
Montageniveau
-
Uitvoering profielrail
-
Materiaal
-
Soort ventilatie
-
Uitvoering
-
Rastermaat
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met dakplaat
-
Met aarding
-
Met frontdeur
-
Materiaal deur voorzijde
-
Vergrendeling frontdeur
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met zijwanden
-
Aantal deuren
-
Aantal deuren
-
Met zijwanden
-
Met zichtdeur
-
Met sokkel
-
Met verticale kabelgeleiding
-
Max. belastbaarheid
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Met rugzijdige deur
-
Demontabel
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
Linkeo2 Kast 19" 42U 800x800mm dubbeldeurs
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 47U 800x1000 mm
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 600x1000m
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 47U 800x1000 mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 47U 800x800mm
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 47U 800x800mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 800x1000 mm dubbeldeurs
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 800x1000 mm
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 600x1000 mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 800x1000 mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 800x600mm dubbeldeurs
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 800x800mm
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 800x800mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 600x800mm
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 800x600 m
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 800x600mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 600x800mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 uitbreidingskast 19" 42U 800x800 mm
Exclusief BTW
Linkeo2 uitbreidingskast 19" 42U 800x800 mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 33U 800x800mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 33U 800x800mm
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 600x600mm plat geleverd
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 42U 600x600mm
Exclusief BTW
Linkeo2 Kast 19" 24U 800x800mm plat geleverd
Exclusief BTW