-
Niveau de montage
-
Finition de la barre profilée
-
Matériau
-
Type d'aération
-
Modèle
-
Dimension (modulaire)
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec tôle de toit
-
Avec mise à la terre
-
Avec porte frontale
-
Matériau de la porte avant
-
Verrouillage de la porte avant
-
Finition de la surface
-
Avec parois latérales
-
Nombre de portes
-
Nombre de portes
-
Avec parois latérales
-
Avec porte à hublot
-
Avec socle
-
Avec gestion de câble vertical
-
Capacité de charge max.
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Avec porte arrière
-
Démontable
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646767-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x800mm portes double
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646774-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 47U 800x1000 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646762-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 600x1000 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646799-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 47U 800x1000 mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646773-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 47U 800x800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646798-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 47U 800x800mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646768-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x1000 mm portes double
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646765-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x1000 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646787-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 600x1000 mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646790-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x1000 mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646766-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x600mm portes double
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646764-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646789-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x800mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646761-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 600x800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646763-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646788-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x600mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646786-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 600x800mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646770-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie d'extention 19" 42U 800x800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646795-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie d'extention 19" 42U 800x800mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646756-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 33U 800x800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646781-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 33U 800x800mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646760-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646785-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 600x600mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646776-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 24U 800x800mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)