Aller au contenu principal
Logo print

Signalisation socle faible hauteur 12-24VAC-DC

SALVENA LEGRAND

Signalisation socle faible hauteur 12-24VAC-DC

Réf. 041380 EAN. 3414971497924

Signalisation socle faible hauteur 12-24VAC-DC

1
Groupe produit : 99
25,97 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type d'accessoire/pièce détachée Boîtier en saillie
Accessoire Non
Pièce détachée Oui
Transparent Non
Couleur Gris
Matériau Plastique
Hauteur 21 mm
Diamètre 92 mm
Résistance aux chocs (IK) IK08
Classe de protection (IP) IP44
Temperature d'utilisation /d'installation -30-55 °C
Temperature de stockage -30-55 °C
Numéro RAL 7035
Mode de pose Saillie
Entre axe de fixation verticale 40-40 mm
Entre axe de fixation horizontale 52-52 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE10703AA.pdf pdf (2.53 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue