![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-041391-WEB-R.jpg)
Lichtsignalering rood knipperend constant kleine afs
SALVENA
LEGRAND
Lichtsignalering rood knipperend constant kleine afs
Ref. 041391
EAN-nr.
3414971498129
Lichtsignalering rood knipperend constant kleine afs
Productgroep : 99
194,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Flitslicht | Ja |
---|---|
Functie knipperlicht | Ja |
Continu licht | Ja |
Functie roterende licht | Nee |
Functie pulserende licht | Ja |
Met infrarood | Nee |
Nom. spanning | 12-12 V |
Spanningstype | AC/DC |
Stroomverbruik | 0.25 A |
Vermogen | 2.94 W |
Kleur lenskap | Rood |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Overig |
---|---|
Montagewijze | Opbouw |
Zonne-energie voeding | Nee |
Aantal modi | 15 |
Goedkeuring volgens ICAO | Nee |
Omgevingstemperatuur | -30-+55 °C |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Lichtsterkte | 7-7 cd |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Breedte | 92 mm |
Hoogte | 42.5 mm |
Dimbaar | Ja |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER