![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-041377-WEB-R.jpg)
Lichtsignalering bescherm- rooster hoogte 157 mm
SALVENA
LEGRAND
Lichtsignalering bescherm- rooster hoogte 157 mm
Ref. 041377
EAN-nr.
3414971497900
Lichtsignalering bescherm- rooster hoogte 157 mm
Productgroep : 99
144,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Beschermkorf |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Ja |
Transparant | Nee |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Materiaal | Roestvaststaal ( RVS ) |
Hoogte | 157 mm |
---|---|
Diameter | 116 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -30-55 °C |
opslagtemperatuur | -30-55 °C |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER