Aller au contenu principal
Logo print

Signalisation grille de protection hauteur 157mm

SALVENA LEGRAND

Signalisation grille de protection hauteur 157mm

Réf. 041377 EAN. 3414971497900

Signalisation grille de protection hauteur 157mm

1
Groupe produit : 99
144,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type d'accessoire/pièce détachée Panier de protection
Accessoire Oui
Pièce détachée Oui
Transparent Non
Couleur Acier inoxydable (inox)
Matériau Acier inoxydable (inox)
Hauteur 157 mm
Diamètre 116 mm
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation -30-55 °C
Temperature de stockage -30-55 °C
Mode de pose Saillie

Documentation

2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue